1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

113182300000POA

Expand Table
PT
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
EF000193
VAR4
Codificar
CODE
EF000194
VAR3
Description
VAR0
EF001503
VAR5
EF000002
VAR6
EF003841
VAR14
EF003882
VAR7
EF003825
VAR15
EF001325
VAR8
1
2
3
4
5
6
7
8
15
113100240000
30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 31 para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Equipado com 1 contato NA 16 A, ajuste de sensibilidade de 1 a 100 lux, um módulo com 17,5 mm de largura. Baixo consumo na versão stand-by disponível da fonte de alimentação 24 V DC / AC. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos
4000
24
1
7035
1
16
15
113100240001
30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 31 para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Equipado com 1 contato NA 16 A, ajuste de sensibilidade de 1 a 100 lux, um módulo com 17,5 mm de largura. Baixo consumo na versão stand-by disponível da fonte de alimentação 24 V DC / AC. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos
4000
24
1
7035
1
16
15
113182300000
30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 31 para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Equipado com 1 contato NA 16 A, ajuste de sensibilidade de 1 a 100 lux, um módulo com 17,5 mm de largura. Baixo consumo na versão stand-by disponível da fonte de alimentação 24 V DC / AC. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos
4000
230
1
7035
1
16
113182300000POA
-1.00000001504747e+30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 31 para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Equipado com 1 contato NA 16 A, ajuste de sensibilidade de 1 a 100 lux, um módulo com 17,5 mm de largura. Baixo consumo na versão stand-by disponível da fonte de alimentação 24 V DC / AC. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos
-1.00000001504747e+30
15
114182300000
30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 41, 1 troca 16 A, para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Patente européia “Histerese zero” para economia de energia, Patente italiana “Com compensação de luzes artificiais” que facilita a instalação e uso. Seletor com 4 posições. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos, Duplo isolamento entre a fonte de alimentação e o fotossensor
3000
230
1
7035
1
12
114182300000POA
-1.00000001504747e+30
Relé fotoelétrico Tipo 11. 41, 1 troca 16 A, para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Patente européia “Histerese zero” para economia de energia, Patente italiana “Com compensação de luzes artificiais” que facilita a instalação e uso. Seletor com 4 posições. Características: Primeiros 3 ciclos de operação do relé sem demora ao ligar e desligar, a fim de facilitar as operações de ajuste pelo instalador, Indicadores LED, Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos, Duplo isolamento entre a fonte de alimentação e o fotossensor
-1.00000001504747e+30
114282300000
NONE
Relé fotoelétrico Tipo 11. 42 para ligar as lâmpadas de acordo com o nível de brilho do ambiente, fornecido com o elemento fotossensível separado. Equipado com indicadores LED, 2 saídas independentes ajustáveis ​​separadamente, 2 ajustes de sensibilidade independentes, seletor com 4 posições. Características: Separação SELV entre o circuito da fonte de alimentação e os contatos, Duplo isolamento entre a fonte de alimentação e o fotossensor, Montagem em trilho de 35 mm (EN 60715), Contatos sem cádmio, Elemento fotossensor livre de cádmio (diodo fotográfico IC)
3
-
50
25
119182300000
O relé tipo 11. 91 é um dispositivo para ligar a iluminação de acordo com o nível de luz ambiente, fornecido uma fotocélula separada. Disponível com programador horário integrado e saída auxiliar (controlada também em função da luz ambiente) para o módulo de potência 19. 91. Características: Função de programador horário diário com horário de desligamento/reinício programável, Saída auxiliar controlada diretamente em função da luz ambiente, Patente Italiana – princípio de “compensação da influência da luz artificial controlada” facilitando a instalação e uso, Sensibilidade ajustável de 1 a 150 lux, Display LCD para visualização, configuração e programação, Bateria interna para a configuração e programação sem alimentação e para conservação do programa de horário em caso de falta de energia (black-out) – (5 anos), Baixo consumo em stand-by, Separação SELV entre o circuito de alimentação e contatos, Duplo isolamento entre a alimentação e a fotocélula, Montagem em trilho 35 mm (EN 60715), Contatos sem Cádmio, Sensor fotoelétrico livre de Cádmio (CI foto diodo)
Mostrar ecrã comprimido (8 de produtos)
Número de encomenda113182300000POA
ShorttextRelé fotoelétrico
Última alteração27.05.2022 12:25:08
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties